Description du produit
Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau EtherNet/IP™.
Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.
Avantages
- Raccordement au réseau EtherNet/IP™ avec connecteurs M12 (détrompage D)
- Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
- Raccordement des capteurs et actionneurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
- Voyants de diagnostic et d'état
- Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
- Indice de protection IP65/67
Données commerciales
Code de commande |
2701495 |
Unité de conditionnement |
1 pcs |
Page catalogue |
Page 171 (C-6-2019) |
GTIN |
4046356763493 |
Poids par pièce (hors emballage) |
0,552 KGM |
Numéro du tarif douanier |
85176200 |
Pays d'origine |
DE (Allemagne) |
"$pageName" sur