Kit de démarrage - NLC-START-04 - 2701483

Unité de base 24 V DC avec sorties de transistor PNP, écran LCD, module USB, câble série, simulateurs d'entrée et de sortie, Ethernet, modules E/S RTC et PNP, alimentation 24 V DC et guide de démarrage rapide. Les éléments sont montés, installés et câblés sur le tableau (câble AC pour l'Amérique du Nord).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Kit précâblé avec
- unité de base avec 6 entrées tout-ou-rien et 4 sorties plug and play tout-ou-rien
- terminal de commande
- Module et câble série USB
- Logiciel nanoNavigator
- Simulateurs d'entrée et de sortie
- Module d'extension E/S tout-ou-rien plug and play
- Module Ethernet
- Alimentation Step Power

Avantages

  • Unité de base
  • Câble USB
  • Simulateur d'entrée (disponible en type 24 V AC ou 24 V DC)
  • Simulateur de sortie (disponible en type 24 V AC ou 24 V DC)
  • Terminal de commande

Données commerciales

Code de commande 2701483
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-8-2015)
GTIN 4046356440394
Poids par pièce (hors emballage) 1,480 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire