Logiciel - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Logiciel de téléexploitation du portail de réseaux. Il permet l'affichage / la commande à distance depuis un PC Remote-Client.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Portico est un logiciel de télécommande pour l'affichage du bureau d'un autre appareil électronique et l'interaction avec celui-ci via le réseau. Il dispose d'une architecture client-serveur pouvant établir une communication point à point soit entre un appareil unique et un client unique, soit entre le bureau d'un seul appareil et plusieurs clients. Un schéma d'arbitrage garantit qu'un appareil est, à un instant donné, commandé par un client unique. Dans un environnement de production, Portico peut être utilisé pour l'affichage et la commande à distance d'une machine / d'un processus au sein de l'installation. Portico peut en outre être utilisé par un OEM pour la recherche d'erreurs dans la machine ou le processus d'un client via Internet.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2701453
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 38 (C-6-2019)
GTIN 4046356771146
Poids par pièce (hors emballage) 0,157 KGM
Numéro du tarif douanier 85234910
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire