VMT - tout simplement mobile !
Le VMT 3012 IXPA est un terminal PC performant, avec écran tactile et port USB en face avant, monté dans un boîtier robuste en aluminium coulé sous pression avec cache en plastique. Le terminal est fourni de série avec un clavier virtuel. Toutes les touches alphanumériques d'un clavier standard sont disponibles sur le clavier virtuel. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé.
Le VMT 3012 IXPA dispose d'un écran TFT couleur 12,1“ avec une résolution de 800 x 600 pixels.
Ce terminal plat se caractérise en particulier par son indice de protection élevé IP65 et par son montage simple et direct sur la machine.
"$pageName" sur