Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7008-EIP - 2701418

Managed Switch 7000, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
  • VLAN
  • RTSP à commutation rapide
  • Température ambiante -40 °C ... 70 °C
  • Modèle mince
  • Gestion basée sur le Web, SNMP
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701418
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 326 (C-6-2019)
GTIN 4046356749732
Poids par pièce (hors emballage) 0,900 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire