Panel PC - BL PPC 1000 - 2701401

Représentation d'un écran 15 pouces

Panel PC (PPC) industriel sans ventilateur, conforme à IP65, avec un écran tactile résistif, processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique et RAM de 2 Go. Option : mémoire de masse au format CompactFlash®, HDD et SSD.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le Panel PC BL PPC 1000 configurable est équipé d'une CPU Intel® Atom™ 1,66 GHz N455, qui a été choisie pour l'équilibre entre puissance de calcul et efficacité énergétique qu'elle présente. Sa conception sans ventilateur et ses possibilités permettent d'utiliser le BL PPC 1000 dans un grand nombre d'applications diverses. Les trois ports COM intégrés assurent le raccordement à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est configurable également pour le protocole RS-422 ou RS-485. Les options de mémoire de masse comprennent des cartes CompactFlash®, HDD ou SSD.

Avantages

  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Afficheur avec écran tactile résistif
  • Configuration personnalisable
  • Trois ports COM
  • Conception sans ventilateur
  • Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique
  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)

Données commerciales

Code de commande 2701401
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356791045
Poids par pièce (hors emballage) 4,318 KGM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer