Kit de démarrage - NLC-START-01 - 2701399

Unité de base 24 V DC avec sorties de transistor NPN, écran LCD, module USB, câble série, simulateurs d'entrée et de sortie et guide de démarrage rapide

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Kit avec tous les éléments nécessaires à la programmation et au test de la série de contrôleurs Nanoline.

Avantages

  • Terminal de commande
  • Simulateur d'entrée (disponible en type 24 V AC ou 24 V DC)
  • Câble USB
  • Unité de base
  • Simulateur de sortie (disponible en type 24 V AC ou 24 V DC)

Données commerciales

Code de commande 2701399
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-8-2015)
GTIN 4046356325523
Poids par pièce (hors emballage) 0,797 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire