Panel PC - BL PPC17 7000 - 2701396

Représentation d'un écran 15 pouces

Panel PC industriel conforme à IP65 (17 pouces) à écran tactile résistif. Processeur Intel® i7 puissant à RAM de 4 Go. Un périphérique de stockage de masse peut être ajouté.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le Panel PC Basicline PPC17 7000 est équipé d'un processeur Intel® Core™ i7-3555LE qui a été choisi sur ses performances élevées graphiques et de calcul. La robustesse de sa conception et les nombreuses possibilités d'E/S font du BL PPC17 7000 un PC utilisable dans les applications les plus diverses. Les trois ports COM intégrés assurent le raccordement à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est configurable également pour le protocole RS-422 ou RS-485. Le BL PPC 17 7000 est équipé d'un écran tactile 17 pouces. Ce modèle dispose d'une mémoire RAM de 4 Go (il est possible d'installer jusqu'à 16 Go) et peut être équipé d'une carte CF au format HDD ou SSD.

Avantages

  • Processeur Intel® Core™ i7-3555LE puissant
  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Trois ports COM

Données commerciales

Code de commande 2701396
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812917
Poids par pièce (hors emballage) 12,800 KGM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer