Panel PC - BL PPC15 7000 - 2701395

Panel PC industriel conforme à IP65 (15 pouces) à écran tactile résistif. Processeur Intel® i7 puissant à RAM de 4 Go. Un périphérique de stockage de masse peut être ajouté.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le Panel PC configurable BL PPC 7000 est équipé d'un processeur Intel® Core™ i7-3555LE qui a été choisi sur ses performances graphiques et de calcul et grâce à son rendement énergétique. La robustesse de sa conception et les nombreuses possibilités d'E/S font du BL PPC 7000 un PC utilisable dans les applications les plus diverses. Les trois ports COM intégrés permettent de le raccorder à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est également configurable pour le protocole RS-422 ou le protocole RS-485. Contrairement au BL PPC 7000 configurable, les appareils préconfigurés suivants sont prééquipés de la configuration de base : le BL PPC 15 7000 présente un écran tactile 15 pouces et le BL PPC 17 7000 un écran tactile 17 pouces. Les deux modèles sont équipés d'une RAM de 4 Go (jusqu'à 16 Go peuvent être ajoutés) et peuvent accueillir une carte CF au format HDD ou SDD.

Avantages

  • Processeur Intel®- Core™ i7 puissant
  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Trois ports COM

Données commerciales

Code de commande 2701395
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812900
Poids par pièce (hors emballage) 11,500 KGM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer