Panel PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Représentation d'un écran 15 pouces

Panel PC industriel conforme à IP65 (17 pouces) à écran tactile résistif. Processeur Intel® Celeron® Dual Core à haut rendement énergétique. Un périphérique de stockage de masse peut être ajouté.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le Basicline 3000 est un panel PC équipé d'un processeur Dual core Intel® Celeron® 1020E de 2,2 GHz. Ce processeur se distingue par un excellent équilibre entre la puissance de calcul, la puissance graphique et le rendement énergétique. Son design robuste et sa capacité d'E/S font du BL PPC17 3000 un PC utilisable dans les applications les plus diverses. Les trois ports COM intégrés permettent de le raccorder à des appareils RS-232 déjà anciens. Il est également possible de configurer un port COM pour les protocoles RS-422 ou RS-485. Le BL PPC17 3000 est équipé d'un écran tactile de 17 pouces. Il dispose également d'une mémoire RAM de 4 Go (il est possible d'installer jusqu'à 16 Go) et peut accueillir une carte CF, HDD ou SSD.

Avantages

  • Processeur Intel® Celeron® Dual-Core puissant et performant
  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Trois ports COM

Données commerciales

Code de commande 2701394
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812894
Poids par pièce (hors emballage) 12,800 KGM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer