Coupleur de bus - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Coupleur de bus, Modbus/TCP(UDP), Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus avec E/S intégrées a été conçu pour une installation au sein d'un réseau Modbus/TCP (UDP) et assure la liaison avec le système d'E/S Inline.
Il est possible de juxtaposer jusqu'à 61 participants Inline au coupleur de bus.
Le coupleur de bus prend en charge maximum 16 équipements PCP.

Avantages

  • 2 ports Ethernet (avec switch intégré)
  • Autonégociation
  • Auto-crossing
  • Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
  • Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
  • 8 entrées numériques, 4 sorties numériques intégrées
  • Possibilité d'échange de données via serveur OPC
  • Interfaces logicielles pour accès TCP/IP : DDI (Device Driver Interface) et HFI (High Level Language Fieldbus)
  • Gestion basée sur le Web
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Plage de température étendue -40 °C...+70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
  • Circuits imprimés peints
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701388
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 168 (C-8-2015)
GTIN 4046356743709
Poids par pièce (hors emballage) 0,349 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer