Panel PC - BL PPC15 1000 - 2701338

Panel PC (PPC) industriel 15", sans ventilateur, indice de protection IP65, avec un écran tactile à résistances. Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique et 2 Go de RAM. Un périphérique de stockage peut être ajouté.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le Basicline PPC15 1000 est un panel PC avec un écran 15" et un processeur Intel® Atom™ 1,66 GHz N455. Conçu sans ventilateur, le BL PPC15 1000 comporte de nombreuses possibilités d'E/S et peut être utilisé comme panel PC industriel dans diverses applications. Les trois ports COM intégrés assurent le raccordement à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est configurable également pour le protocole RS-422 ou RS-485. Le BL PPC15 1000 offre un rapport puissance de processeur/efficacité énergétique équilibré avec une excellente connectivité.

Avantages

  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Afficheur avec écran tactile résistif
  • Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
  • Seuls les systèmes d'exploitation intégrés sont pris en charge
  • Trois ports COM
  • Conception sans ventilateur

Données commerciales

Code de commande 2701338
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773126
Poids par pièce (hors emballage) 4,318 KGM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine ROC (ROC)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire