Logiciel - VISU+ 2 RT-D 512 AD - 2701272

Licence d'exécution pour Visu+, avec répartition des alarmes et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
  • Couplage de commande avec OPC et 2 pilotes directs
  • Couplage direct du pilote aux commandes, par ex. Siemens S7 ou via Modbus/TCP et Modbus/RTU
  • Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
  • Possibilité de scripts en VBA et IL
  • Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
  • Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
  • Accès protégé avec gestion des utilisateurs
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701272
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356731096
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 85234910
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer