Module E/S - AXL F DI16/4 XC 2F - 2701224

La figure présente un article standard

Axioline F XC, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
Pour améliorer l'immunité, vous pouvez définir les temps de filtrage des entrées.
Des temps de filtrage de 100 μs vous permettent d'appliquer une fonction de comptage avec une fréquence d'entrée de 5 kHz max.

Avantages

  • 16 entrées tout-ou-rien selon EN 61131-2 type 1 et type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Temps de rafraîchissement < 100 µs
  • Durées de filtrage réglables en deux paliers : < 100 µs ou 500 µs
  • Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Plage de température étendue -40 °C...+70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
  • Circuits imprimés peints partiellement

Données commerciales

Code de commande 2701224
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 107 (C-6-2017)
GTIN 4046356730877
Poids par pièce (hors emballage) 0,278 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091