Description du produit
Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il permet de fournir la tension d'alimentation 24 V dans le circuit principal (UM).
De plus, ce bloc de jonction permet de disposer d'une alimentation 24 V pour le circuit de segment (US).
Des mesures et des contrôles spécifiques de la conception technique permettent l'utilisation du module dans des conditions extrêmes.
Avantages
- Alimentation de la tension principale 24 V UM
- Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
- Protection du circuit principal par un fusible externe
- Possibilité de protection du segment de circuit par un fusible externe
- Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
- Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
- Circuits imprimés peints
Données commerciales
Code de commande |
2701161 |
Unité de conditionnement |
1 pcs |
Remarque |
Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Page catalogue |
Page 110 (C-6-2019) |
GTIN |
4046356713740 |
Poids par pièce (hors emballage) |
0,059 KGM |
Numéro du tarif douanier |
85366990 |
Pays d'origine |
DE (Allemagne) |
"$pageName" sur