Unité de base - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

24 V DC unité de base Nanoline. Equipé de 6 voies d'entrée TOR et de 4 voies de sorties TOR NPN. Des voies E/S peuvent être ajoutées et il est possible d'utiliser jusqu'à 3 modules d'extension E/S. Des modules de communication en option permettent une liaison réseau ou série. Terminal de commande optionnel avec interface utilisateur. Programmation via nanoNavigator.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Un terminal de commande peut au choix être intégré dans l'unité de base ou installé de manière déportée sur une paroi.
  • Langage de programmation intuitif pour les graphiques opérationnels et les schémas de contacts
  • Des entrées numériques, des sorties de relais et des entrées analogiques sont intégrées sur l'unité de base, comme l'est également un compteur grande vitesse.

Données commerciales

Code de commande 2701030
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 462 (C-8-2015)
GTIN 4046356325370
Poids par pièce (hors emballage) 0,296 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine IN (Inde)