Module spécial Inline - IB IL RS UNI-2MBD-PAC - 2701025

Module de communication Inline, pour la transmission de données série, complet avec accessoires (connecteurs de raccordement et champs de repérage), 1 canal d'entrée et de sortie série en version RS-485/422 ou RS-232, vitesse de transmission 2 MBaud

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2701025
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356681773
Poids par pièce (hors emballage) 0,135 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer