An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les démarreurs moteur PROFINET sont conçus comme des démarreurs moteur décentralisés avec un indice de protection IP67 ; ils peuvent prendre en charge des tâches d'entraînement simples. Les démarreurs moteur offrent un raccordement pour l'alimentation secteur et secondaire, ainsi qu'un ou deux raccordements pour un moteur asynchrone triphasé.

Un démarreur moteur complet se compose de trois articles : départ moteur, partie inférieure du boîtier, raccordement vissé Pg (voir accessoires).

- 2 démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON intégrés avec 1,1 kW
- Protocoles pris en charge : SNMPv2, TFTP, PROFINET et LLDP
- 2 raccordements Ethernet
- 10 entrées TOR (connecteurs femelles M12)
- 4 sorties TOR (connecteurs femelles M12)
- Boîtier inox dans un indice de protection IP65/IP67

Logo

Données commerciales

Code de commande 2701007
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 50 (C-5-2017)
GTIN 4046356714341
Poids par pièce (hors emballage) 3,136 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098