Ecran tactile - TP 3121T MPI - 2700923

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 couleurs , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB hôte 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: MPI)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
  • Période courte de mise en service
  • Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
  • Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12")
  • Extensible avec une carte CF externe
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie

Données commerciales

Code de commande 2700923
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585651
Poids par pièce (hors emballage) 3,330 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100