Enregistreur de données - PSK DL BASIC - 2700726

PSK DL BASIC est un kit d'enregistreur de données extensible et paramétrable avec interface Ethernet et modem GSM, y compris module réseau avec 4 sorties numériques et 16 entrées numériques, ainsi qu'accessoires et câble pour panneau (PATCH).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

L'enregistreur de données PSK DL BASIC est livré comme ensemble. Le paramétrage et la mise en service se fait via un explorateur Web sur le PC. Cela ne requiert aucune connaissance en programmation. L'enregistreur de données PSK DL BASIC répertoire via les entrées numériques les variations d'état du processus et envoie ces informations à un numéro de téléphone librement configurable sous forme de SMS. Les sorties numériques peuvent être affectées en envoyant un SMS à l'enregistreur de données PSK DL BASIC.
Caractéristiques :
-Mise en service ne requérant aucune connaissance en programmation
-Serveur Web intégré
-Modem GSM/GPRS intégré

Avantages

  • Mise en service ne requérant aucune connaissance en programmation
  • Modem GSM/GPRS intégré
  • Serveur Web intégré

Données commerciales

Code de commande 2700726
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 206 (C-7-2013)
GTIN 4046356629485
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM