Jeu de fiches - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée.
Il optimise les possibilités de diagnostic et la détection des défaillances de vos applications de sécurité lorsque vous exploitez des capacités de ligne externes ou des capteurs capacitifs au niveau des entrées du PSDI.

Avantages

  • Raccordement possible jusqu'à 500 m de longueur totale

Données commerciales

Code de commande 2700720
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 267 (C-6-2019)
GTIN 4046356651493
Poids par pièce (hors emballage) 0,122 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire