Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Inline, destiné à une utilisation dans un système SafetyBridge. Le module de sécurité peut être utilisé comme faisant partie intégrante d'une station Inline, à n'importe quel emplacement au sein d'un système INTERBUS, EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET ou PROFIBUS. La vitesse de transmission peut être réglée au niveau du module de sécurité sur 500 kBaud ou 2 MBaud au moyen d'un commutateur. Au sein d'une station, la vitesse de transmission doit être continue. Le module dispose de quatre sorties TOR sécurisées sur deux voies ou de huit sorties TOR sécurisées sur une voie.
"$pageName" sur