Module spécial Inline - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Inline, Maître DALI, Compatible multi-maître, Alimentation DALI intégrée, Isolation galvanique sûre, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il s'agit d'un maître DALI compatible multi-maître qui permet de réguler les dispositifs d'éclairage des ballasts DALI selon la norme CEI 62386 (anciennement CEI 60929).
De plus, le bloc de jonction est compatible avec un fonctionnement multi-maître pour la communication avec les MSensors Tridonic.
Le bloc de jonction a besoin d'une alimentation 24 V CC pour l'alimentation intégrée du bus DALI. Celle-ci peut être fournie automatiquement par le répartiteur de potentiel UM ou également par le connecteur de raccordement 1.

Avantages

  • Maître DALI avec alimentation de bus DALI intégrée
  • Envoi et réception d'ordres DALI de 2 et 3 octets
  • Possibilité de déconnecter l'alimentation DALI
  • Convient au fonctionnement Single Master et Multi-Master
  • Isolation galvanique sûre du bus DALI
  • Bus DALI protégé contre la mise en circuit involontaire de la tension d'alimentation (jusqu'à 250 V AC)
  • Communication via données de process

Données commerciales

Code de commande 2700605
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 150 (C-6-2019)
GTIN 4046356987103
Poids par pièce (hors emballage) 0,180 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire