Relais de couplage - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - 2700588

Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple de signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, borne à vis enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
  • Contacts à guidage forcé selon EN 50205
  • Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
  • Homologation pour applications classe I, zone 2
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • Autosurveillance avec verrouillage à l'intérieur de l'appareil
  • Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
  • Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
  • 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
  • Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700588
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 283 (C-6-2017)
GTIN 4046356916158
Poids par pièce (hors emballage) 0,177 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900