Relais de couplage - PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC - 2700577

Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple de signaux de sortie TOR à la périphérie, 1 circuit à fermeture, 1 circuit report de signalisation, 1 sortie de signalisation TOR, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, raccordement PSR-TBUS, borne à vis enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
  • Contacts à guidage forcé selon EN 50205
  • Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
  • Homologation pour applications classe I, zone 2
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • Circuit à fermeture sécurisé en option par un coupe-circuit à fusible interne
  • Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
  • 1 circuit à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR, 1 circuit de diagnostic
  • Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700577
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 284 (C-6-2017)
GTIN 4046356916417
Poids par pièce (hors emballage) 0,189 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900