Relais de sécurité - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

La figure montre une variante à raccordement vissé

Relais de sécurité pour commandes bimanuelles suivant la norme EN 574 type IIIA, jusqu'à SILCL 1, cat. 1, PL e, surveillance de la simultanéité < 0,5 s, 2 circuits de validation, US = 24 V CC, bloc de jonction par tension à ressort enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à cat. 1/PL c selon ISO 13849-1, SILCL 1 selon CEI 62061
  • Type IIIA selon EN 574
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
  • Activation automatique
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700572
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356988360
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098