Mémoire - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Mémoire programme et configuration, enfichable, 256 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - BASIC pour régulateurs multivoies précis avec auto-optimisation, p. ex. pour fonctions de chauffage et de refroidissement ou mouvements hydrauliques.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs fonctionnels.

Les blocs fonctionnels correspondant aux régulateurs PDPI de Phoenix Contact sont équipés de ce système de licence. Ainsi, une somme doit être versée pour chaque commande utilisant des blocs soumis à une licence. Pour être exécutés, les blocs contrôlent la licence stockée dans la commande et se désactivent ou deviennent accessibles en mode démo pour une durée limitée.

Tenez compte des données de puissance indiquées pour votre ou vos commandes et vérifiez la compatibilité avec votre application.

Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas les bibliothèques de blocs fonctionnels, la mémoire de programmation et de configuration est également disponible sans licence.

Avantages

  • Mémoire de programme et de configuration, enfichable
  • Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
  • Clé de licence pour le module fonction PDPI - BASIC

Données commerciales

Code de commande 2700549
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 55 (C-6-2019)
GTIN 4046356575782
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 85235190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire