Relais de sécurité - PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP - 2700548

La figure montre une variante à raccordement vissé

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à SILCL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, détection des courts-circuits, 3 circuits à fermeture, US = 24 V DC, bloc de jonction par tension à ressort enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à cat. 4/PL e selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • Commande à deux canaux
  • 3 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
  • Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
  • Détection des courts-circuits transversaux
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700548
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 254 (C-6-2017)
GTIN 4046356912686
Poids par pièce (hors emballage) 0,174 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer