Relais de sécurité - PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SP - 2700499

La figure montre une variante à raccordement vissé

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à SIL 3, SILCL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, détection des courts-circuits, 2 circuits à fermeture, US = 24 V DC, bloc de jonction par tension à ressort enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à cat. 4/PL e selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • Commande à deux canaux
  • 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
  • Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
  • Détection des courts-circuits transversaux
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700499
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 253 (C-6-2017)
GTIN 4046356912877
Poids par pièce (hors emballage) 0,156 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098