Relais de sécurité - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP - 2700467

La figure montre une variante à raccordement vissé

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence / portes de protection jusqu'à SILCL 1, Cat. 1, PL c, en fonction de l'application jusqu'à SILCL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 canal, démarrage automatique / manuel, 3 circuits à fermeture, US = 24 V DC, bloc de jonction par tension à ressort enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à cat. 1/PL c selon ISO 13849-1, SILCL 1 selon CEI 62061
  • En fonction de l'application jusqu'à Cat.4/PL e d'après ISO 13849-1, SILCL 3 d'après CEI 62061
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • Commande à une voie
  • 3 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
  • Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700467
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 252 (C-6-2017)
GTIN 4046356912754
Poids par pièce (hors emballage) 0,140 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer