Clé logicielle - AX ODP SERVER 150-200UPG - 2700420

Mise à niveau pour AX ODP SERVER de 150 à 200 sous-stations commandées à distance.

Indiquer le n° de série de l'article de base de votre client final. Sans cette indication,
l'autorisation de mise à jour/mise à niveau ne peut être accordée !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Open Data Port Server, interface de communication pour visualisation compatible ODP avec commandes basées sur PC Worx.

Avantages

  • Communication ouverte avec les commandes prises en charge via GPRS
  • Les données sont transmises en ligne ou bien en tant que valeurs historiques avec horodatage, par exemple pour des visualisations compatibles OPC.
  • Des licences de mise à jour et de mise à niveau sont disponibles
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700420
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356545747
Poids par pièce (hors emballage) 0,282 KGM
Numéro du tarif douanier 85234910
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer