Clé logicielle - AX ODP SERVER 25FU - 2700397

AX ODP SERVER pour 25 sous-stations commandées à distance

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Open Data Port Server, interface de communication pour visualisation compatible ODP avec commandes basées sur PC Worx.

Avantages

  • Communication ouverte avec les commandes prises en charge via GPRS
  • Les données sont transmises en ligne ou bien en tant que valeurs historiques avec horodatage, par exemple pour des visualisations compatibles OPC.
  • Des licences de mise à jour et de mise à niveau sont disponibles
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700397
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 507 (C-8-2013)
GTIN 4046356545167
Poids par pièce (hors emballage) 0,109 KGM
Numéro du tarif douanier 85234910