Mobile Panel - HTP105XIT - 2700293

La figure illustre un article similaire

Mobile Panel avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 65536 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: NetCap / Portico. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Appareil de commande portable avec logiciel pour visualisation sur site ou utilisation multiposte
  • Protection totale (IP65)
  • Résistant aux chutes jusqu'à 1 m de hauteur
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
  • Touche de validation à 3 niveaux, en option avec touche à clé et/ou touche d'arrêt

Données commerciales

Code de commande 2700293
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356532747
Poids par pièce (hors emballage) 3,200 KGM
Numéro du tarif douanier 84713000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer