Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN - 2700290

Switch smart administrable Narrow avec six ports RJ45 10/100 MBit/s et deux ports SC-RJ POF 100 MBit/s, préréglé en mode PROFINET

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le Smart Managed Narrow Switch (Smart Managed Narrow Switch - SMN) est un switch Ethernet industriel avec six ports Fast Ethernet format RF45 et deux ports LWL au format POF. (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN) À la livraison, le switch est activé en mode "PROFINET".

Avantages

  • Gestion basée sur le Web, SNMP
  • Modèle mince
  • VLAN
  • Périphérique PROFINET
  • MRP (client et maître)
  • SNMP
  • RSTP
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700290
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 413 (C-6-2017)
GTIN 4046356525954
Poids par pièce (hors emballage) 0,720 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200