Appareil E/S décentralisé - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Convertisseur IO-Link/analogique Axioline E pour le raccordement d'un actionneur analogique, 4 mA ... 20 mA, raccordement M12 autodénudant, version coudée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Version coudée
  • 1 interface IO-Link
  • 1 sortie analogique
  • Raccordement de l'actionneur à 3 fils
  • Plages d'intensité : 4 mA ... 20 mA
  • Raccordements IO-Link et actionneur via connecteur M12
  • Raccordement FE pour connexion locale à la terre de fonctionnement
  • Alimentation du bloc électronique et des actionneurs via interface IO-Link du maître IO-Link
  • Voyant de diagnostic
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700282
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 205 (C-6-2017)
GTIN 4046356782609
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200