Appareil E/S décentralisé - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Convertisseur IO-Link/analogique Axioline E pour le raccordement d'un actionneur analogique, 0 mA ... 10 V, raccordement M12 autodénudant, version coudée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Version coudée
  • 1 interface IO-Link
  • 1 sortie analogique
  • Raccordement de l'actionneur à 3 fils
  • Plage de tension : 0 ... 10 V
  • Raccordements IO-Link et actionneur via connecteur M12
  • Raccordement FE pour connexion locale à la terre de fonctionnement
  • Alimentation du bloc électronique et des actionneurs via interface IO-Link du maître IO-Link
  • Voyant de diagnostic
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700278
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 183 (C-6-2019)
GTIN 4046356782593
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire