Routeur - FL MGUARD GT/GT VPN - 2700198

Routeur avec pare-feu intelligent, VPN, débit de données jusqu'à 200 MBit/s, connectivité Gigabit, emplacements SFP, pare-feu Stateful Inspection pour une sécurité maximale et une configuration des plus simples, mémoire de configuration interchangeable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Mémoire de configuration interchangeable
  • Possibilités de raccordement complètes
  • Mise en œuvre rapide par le portail de configuration et de télémaintenance
  • Routage polyvalent
  • Services distants sûrs (VPN) selon IPsec
  • Stateful Inspection Firewall intelligent
  • Outil central de gestion

Données commerciales

Code de commande 2700198
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 433 (C-6-2017)
GTIN 4046356499668
Poids par pièce (hors emballage) 0,712 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200