Matériaux de montage - PSD-S ME T-M 250 - 2700157

Tube, 250 mm élevé, Ø 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2700157
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 505 (C-6-2017)
GTIN 4046356491488
Poids par pièce (hors emballage) 0,077 KGM
Numéro du tarif douanier 76082081
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer