Matériel pour le montage - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Tube, longueur 45 mm, Ø 25 mm, pour montage direct en tube sur le pied plat

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2700152
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 505 (C-6-2017)
GTIN 4046356491433
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097