Élément optique - PSD-S OE LED RFL BU - 2700135

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, bleue

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément pour remplacement sans outil
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Combinaisons illimitées
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Le flash aléatoire évite l'effet d'accoutumance.
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700135
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491273
Poids par pièce (hors emballage) 0,078 KGM
Numéro du tarif douanier 85318070