Élément optique - PSD-S OE LED BL CL - 2700128

LED élément allumé clignotant, 24 V AC/DC, claire

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément pour remplacement sans outil
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Combinaisons illimitées
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700128
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 516 (C-6-2019)
GTIN 4046356491211
Poids par pièce (hors emballage) 0,059 KGM
Numéro du tarif douanier 85318070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire