Élément optique - PSD-S OE LED RL YE - 2700125

LED Girophare, 24 V AC/DC, jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément pour remplacement sans outil
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Combinaisons illimitées
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Sensibilité élevée grâce à un éclairage à 360°
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700125
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491549
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 85318070
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer