Élément optique - PSD-S OE LED FL YE - 2700124

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, double flash, jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément pour remplacement sans outil
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Combinaisons illimitées
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Visibilité élevée grâce à un double flash
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700124
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491181
Poids par pièce (hors emballage) 0,072 KGM
Numéro du tarif douanier 85318070
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer