Élément optique - PSD-S OE LED BL YE - 2700123

LED élément allumé clignotant, 24 V AC/DC, jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément pour remplacement sans outil
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Combinaisons illimitées
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700123
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 500 (C-6-2017)
GTIN 4046356491174
Poids par pièce (hors emballage) 0,074 KGM
Numéro du tarif douanier 85318070