Élément optique - PSD-S OE GN - 2700097

Elément allumé en permanence, 12 à 240 V AC/DC, vert, sans lampe à incandescence

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cet élément de signal optique fait partie intégrante d'une colonne de signaux modulaire.
Certaines colonnes de signaux peuvent être combinées au choix selon vos exigences à partir de cinq éléments de signalisation maximum.
N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur.
La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette.
Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux.
Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux.

Avantages

  • Changement de lampe sans outil
  • Élément pour remplacement sans outil
  • Combinaisons illimitées
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700097
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 343 (C-8-2013)
GTIN 4046356490993
Poids par pièce (hors emballage) 0,055 KGM
Numéro du tarif douanier 85318095
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire