Boîtier électronique - ME 45 UTM KMGY - 2697437

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, Partie inférieure, connexion transversale: sans connecteur de bus, coloris: gris clair, largeur: 22,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2697437
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918984618
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099