Embase - MSTBO 2,5/ 4 G1R THR BK - 2697204

Embase, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Composants en ruban SMD/THT/THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Embase orthogonale pour processus Through Hole Reflow
  • 2, 3 et 4 pôles
  • Livraison standard en bande, en vrac sur option
  • Surface d'aspiration intégrée
  • En polyamide très résistant à la température pour une utilisation lors de processus de soudage sans plomb
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2697204
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Page catalogue Page 309 (C-1-2013)
GTIN 4046356040280
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire