Connecteur pour C.I. - MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - 2695918

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Nombre de pôles 2 à 4
Logo

Données commerciales

Code de commande 2695918
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356483797
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer