Boîtier électronique - ME 22,5 F-UTG/FE YE - 2695798

Boîtier fermé, coloris: jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2695798
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356477109
Numéro du tarif douanier 85472000