Module spécial Inline - IB IL 24 IOL 4 DI 12-PAC - 2692717

Maître IO-Link Inline, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquette), 4 ports IO-Link, 12 entrées tout-ou-rien, 24 V DC, mode de raccordement à 2 et 3 fils

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Le module permet d'exploiter des capteurs et actionneurs (devices) compatibles IO-Link. Il sert également à l'acquisition de signaux numériques.
IO-Link constitue la norme en matière de communication continue, depuis la commande jusqu'au niveau de terrain le plus bas. En communication IO-Link, les données de process sont redirigées en cas de transmission de données de service parallèle.
IO-Link est une liaison point à point entre un port IO-Link et le capteur ou actionneur. La technologie IO-Link se sert de la technique de signal connue des interfaces binaires 0 V et 24 V pour transmettre des données au moyen d'une modulation d'impulsions. La compatibilité inversée avec les capteurs/actionneurs standard est prise en charge par IO-Link.
Ce module permet d'exploiter tous les dispositifs compatibles IO-Link de tous les fabricants avec INTERBUS, PROFIBUS et PROFINET.

Avantages

  • 4 ports IO-Link de type A
  • Utilisation optionnelle des ports IO-Link en mode SIO comme entrées ou sorties standard
  • Raccordements pour 12 capteurs numériques
  • Raccordement de capteurs à 2 ou 3 conducteurs
  • Spécification IO-Link V1.0.0
Logo

Données commerciales

Code de commande 2692717
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 178 (C-6-2017)
GTIN 4046356412902
Poids par pièce (hors emballage) 0,200 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire